Nuestras marcas

MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V

MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V Parte Delantera Izquierda
  • Protección eléctrica trifásica de 150-225 3 kVA de gran resistencia, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

GLPW225KG Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (202500 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
202.5Kilovatios / 225.0kVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
MGE Galaxy PW 225 kVA 480 V
Protección eléctrica trifásica de 150-225 3 kVA de gran resistencia, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales y de otras i...
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Compatible con generador
    Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Bypass de mantenimiento manual
    Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
  • Gestionable por red
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
  • Con redundancia en paralelo
    Aumenta la disponibilidad general del sistema, con 2 unidades funcionando en paralelo y compartiendo la carga de forma activa.

MGE Galaxy PW características y ventajas

Capacidad de gestión

Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Disponibilidad

Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
202.5Kilovatios / 225.0kVA
Eficacia con carga completa
93.5 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 7 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
208 V, 600 V
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 2% estático y al 100% del paso de carga

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz, 60 Hz +/- 6 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 552 (480 V)V
Eficacia con carga completa
93.5 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 7% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Otras tensiones de entrada
208 V, 600 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.9

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 10
Extendable Run Time
1
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.0 %

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Anchura máxima
1219mm, 121.9cm
Profundidad máxima
838mm, 83.8cm
Peso neto
1386.36kg
Peso de envío
1431.82kg
Altura bruta
2108mm, 210.8cm
Anchura bruta
1321mm, 132.1cm
Profundidad bruta
940mm, 94.0cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 12192metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
68.0dBA
Disipación térmica en línea
48046.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

General

Máxima Corriente de Entrada de Derivación
320.0A

Opciones

Servicios