MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V, modular 5 minutos

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica trifásica de tecnología avanzada, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales ...

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

G5TM60HB5 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (48000 W)
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
48.0Kilovatios / 60.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Corriente máxima de entrada
115.0A
MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V, modular 5 minutos
Protección eléctrica trifásica de tecnología avanzada, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales y de otras instalaciones
Incluye: User Manual
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Galaxy 5000 características y ventajas

Disponibilidad

Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Coste total de propiedad

Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Corriente de Salida Neutra
130A
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Eficacia con carga completa
91.7 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
Frecuencia de salida (no sincronizada)
50 Hz +/- 0,1 % para 50 Hz nominales
Otras tensiones de salida
380 V, 400 V, 415 V
Factor de carga pico
2.5 : 1
Topología
Double Conversion Online
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
240
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Bypass estático incorporado

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz
Eficacia con carga completa
91.7 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
1.0

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
179.0A
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.2Kilovatios

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control LCD multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
3

Descripción física

Altura máxima
1900mm, 190.0cm
Anchura máxima
1112mm, 111.2cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
958.0kg
Peso de envío
978.0kg
Altura bruta
2030mm, 203.0cm
Anchura bruta
1230mm, 123.0cm
Profundidad bruta
960mm, 96.0cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Elevación de Almacenamiento
0-3000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA

General

Dispositivo de protección en derivación
125.0

Opciones

Servicios