Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24

Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Parte Delantera Izquierda
Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Parte Delantera Izquierda
Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Parte Delantera Izquierda
Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Parte Delantera Izquierda
Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Parte Delantera Izquierda
Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Protege escritorios, servidores y conmutadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

PDIGTR Características

Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24
Protege escritorios, servidores y conmutadores
Incluye: Manual de usuario

ProtectNet características y ventajas

Protección

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Number of Outlets
1.0

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Data Line Protection
Protección RDSI/T1 RJ45
Lines Protected
1-8
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
0.3kAmperios
Peak Current Normal Mode
0.2kAmperios

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
19mm, 1.9cm
Profundidad máxima
69mm, 6.9cm
Peso neto
0.02kg
Peso de envío
0.05kg
Altura bruta
99mm, 9.9cm
Anchura bruta
33mm, 3.3cm
Profundidad bruta
95mm, 9.5cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
638 x 413 x 206mm
Master Carton Units
96.0
Master Carton Weight
6.8
SCC Codes
30731304203378

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, cUL recognized, UL 497A, VDE
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios