Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de red CAT5, reemplazable, 1 U; uso con chasis para rack PRM4 o PRM24

Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de red CAT5, reemplazable, 1 U; uso con chasis para rack PRM4 o PRM24 Frente Izquierda
Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de red CAT5, reemplazable, 1 U; uso con chasis para rack PRM4 o PRM24 Frente Izquierda
Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de red CAT5, reemplazable, 1 U; uso con chasis para rack PRM4 o PRM24 Frente Izquierda
Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de red CAT5, reemplazable, 1 U; uso con chasis para rack PRM4 o PRM24 Frente Izquierda
RoHS
  • Protege equipos de escritorio, servidores y switches

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

PNETR5 Características

Características principales

Altura del rack
1U
Módulo de protección contra sobretensiones de APC para línea de red CAT5, reemplazable, 1 U; uso con chasis para rack PRM4 o PRM24
Protege equipos de escritorio, servidores y switches
Incluye: Manual del usuario

ProtectNet Características y beneficios

Protección

Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Cantidad de tomas de salida
1.0

Proteção contra surtos e filtragem

Protección para líneas de datos
Protección de 10/100 Base-T Ethernet RJ45, Llamada de aviso 10/100 Base-T Token RJ45
Líneas de datos protegidas
(líneas múltiples solamente)
1
Corriente de cresta en modo común
0.25kAmps
Corriente de cresta en modo normal
0.2kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
44mm, 4.4cm
Dimensiones de anchura máxima
19mm, 1.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
69mm, 6.9cm
Peso neto
0.02kg
Peso de embarque
0.04kg
Altura del bulto
99mm, 9.9cm
Ancho del bulto
33mm, 3.3cm
Profundidad del bulto
95mm, 9.5cm
Color
Black
Unidades de sobreembalaje
96.0
Códigos SCC
3073130420284 5

Ambiental

Temperatura de operación
-15 - 45 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aprobaciones
Reconocido por cUL, UL 497B, Reconocido por UL
Garantía estándar
Duración de por vida

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Cumplimiento de otras normas ambientales
Directivas RoHS para China

Opciones

Servicios