Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho

Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frente Izquierda
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frente Izquierda
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frente Izquierda
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frontal derecho
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frontal directo
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Back
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Aplicación
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frente Izquierda
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frontal derecho
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Frontal directo
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Back
Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho Aplicación
  • El kit incluye piezas y sujetadores para posibilitar la certificación antisísmica de nivel 2

Ver resumen del producto

GVML2MBCW-KIT Características

Kit de protección antisísmica de nivel 2 Galaxy VM para gabinete de baterías modular ancho
El kit incluye piezas y sujetadores para posibilitar la certificación antisísmica de nivel 2

Galaxy VM Características y beneficios

Sostenibilidad

Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros
Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia

Disponibilidad

Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.

Costo total de propiedad

Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.

Seguridad

Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).
Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.

Comodidad

Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.

Manejabilidad

Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Físico

Dimensiones de altura máxima
106mm, 10.6cm
Dimensiones de anchura máxima
700mm, 70.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
817mm, 81.7cm
Peso neto
25.0kg
Peso de embarque
27.0kg
Altura del bulto
152mm, 15.2cm
Ancho del bulto
762mm, 76.2cm
Profundidad del bulto
864mm, 86.4cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aprobaciones
C-tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778

Opciones

Servicios