Nuestras marcas

Kit IP22 Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho

Kit IP22 Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho Frontal derecho
Kit IP22 Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho Frontal derecho
Kit IP22 Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho Frontal derecho
Kit IP22 Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho Frontal derecho
  • Kit que permite al SAI alcanzar el nivel de protección IP22. Incluye un panel con rejillas para montar en la puerta del SAI, un panel trasero personalizado y una ...

Ver descripción de producto

GVSOPT026 Características

Kit IP22 Galaxy VS para SAI de 521 mm de ancho
Kit que permite al SAI alcanzar el nivel de protección IP22. Incluye un panel con rejillas para montar en la puerta del SAI, un panel trasero personalizado y una junta.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Anguila, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
364mm, 36.4cm
Anchura máxima
514mm, 51.4cm
Profundidad máxima
1021mm, 102.1cm
Peso neto
9.07kg
Peso de envío
9.07kg
Altura bruta
364mm, 36.4cm
Anchura bruta
514mm, 51.4cm
Profundidad bruta
1021mm, 102.1cm

Opciones

Servicios