Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter

Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Parte Delantera Izquierda
Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Parte Delantera Izquierda
Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Parte Delantera Izquierda
Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Parte Delantera Izquierda
  • Alimentación fiable y portátil para las principales marcas de ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LPAGT1 Características

Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter
Alimentación fiable y portátil para las principales marcas de ordenadores portátiles.

Adaptadores de alimentación para portátiles características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
229mm, 22.86cm
Anchura máxima
70mm, 7.0cm
Profundidad máxima
140mm, 13.98cm
Peso neto
0.24kg
Peso de envío
0.46kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
70mm, 7.0cm
Profundidad bruta
140mm, 13.98cm

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios