Estante deslizable para 100 libras beige

Estante deslizable para 100 libras beige Frente Izquierda
Estante deslizable para 100 libras beige Frente Izquierda
Estante deslizable para 100 libras beige Frente Izquierda
Estante deslizable para 100 libras beige Frente Izquierda
Estante deslizable para 100 libras beige Frente Izquierda
Estante deslizable para 100 libras beige Frente Izquierda
  • Estante deslizable que permite el montaje de unidades en torre, monitores y otros equipos en entornos de rack.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

AR8124 Características

Características principales

Altura del rack
1U
Estante deslizable para 100 libras beige
Estante deslizable que permite el montaje de unidades en torre, monitores y otros equipos en entornos de rack.
Incluye: Manual del usuario
  • Profundidad de montaje ajustable
    Los rieles de montaje vertical pueden adaptarse a fin de permitir el montaje de equipos a distintas profundidades.
  • Ocupa 1U de espacio en el rack
    Ahorre valioso espacio en los racks del centro de datos.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
44mm, 4.45cm
Dimensiones de anchura máxima
445mm, 44.45cm
Dimensiones de profundidad máxima
711mm, 71.12cm
Peso neto
13.64kg
Peso de embarque
21.36kg
Altura del bulto
216mm, 21.59cm
Ancho del bulto
673mm, 67.31cm
Profundidad del bulto
927mm, 92.71cm
Color
Beige
Capacidad de peso (carga estática)
45.45kg
Capacidad de peso (carga dinámica)
45.45kg

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios