Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas

Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frente Izquierda
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frente Izquierda
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frente Izquierda
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frente Izquierda
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frontal directo
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Back
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Aplicación
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Aplicación
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Miscellaneous
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Embalaje
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frente Izquierda
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frente Izquierda
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Frontal directo
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Back
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Aplicación
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Aplicación
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Miscellaneous
Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas Embalaje
RoHS
  • Una forma simple y segura de recordar las contraseńas

  • Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto

BIOPOD Características

Dispositivo táctil biométrico de APC para administración de contraseñas
Una forma simple y segura de recordar las contraseńas
Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario
  • Instalación "Plug and Play" en tres pasos
    La capacidad "Plug and Play" en tres pasos facilita la instalación del software
  • Diseño compacto y portátil
    Diseñado para su inclusión en el Estuche Travel Power de APC.

Seguridad biométrica Características y beneficios

Comodidad

Rápido cambio de usuarios para Windows XP
Permite cambiar rápidamente de escritorio para usuarios registrados.
Registra usuarios múltiples
Permite incorporar hasta 20 huellas digitales.
Precios competitivos
Primera solución biométrica al alcance del bolsillo del consumidor
Instalación "Plug and Play"
Instalación rápida y sencilla
Diseñado para una verificación precisa
Su diseño elegante e innovador le brinda estabilidad para su ubicación y precisión en la verificación mediante huella digital

Protección

Limite el acceso a las computadoras
No permite el ingreso de usuarios no autorizados
Encriptación de archivos y carpetas
El software de autenticación OmniPass permite encriptar sus archivos y carpetas de modo de proteger mejor sus datos.
Elimina Listas de Senhas
Su huella digital es su contraseńa. Ya no se preocupará por dejar al alcance de otros las contraseńas de sus cuentas de correo electrónico, banca electrónica, compras, y transacciones bursátiles
Tecnología de sensores TruePrint de AuthenTec
Líder en tecnología de sensores biométricos

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Belize, Canada, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Indonesia, India, Jamaica, Sri Lanka, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Salida

Número de puertos
1

Entrada

Longitud del cable
1.83metros

Físico

Dimensiones de altura máxima
51mm, 5.08cm
Dimensiones de anchura máxima
25mm, 2.54cm
Dimensiones de profundidad máxima
13mm, 1.27cm
Peso neto
0.11kg
Peso de embarque
0.14kg
Altura del bulto
254mm, 25.4cm
Ancho del bulto
152mm, 15.24cm
Profundidad del bulto
18mm, 1.78cm
Color
Silver Satin
Conector A
USB-A(USB 1.1)

Conformidad

Aprobaciones
CE, FCC Part 15 Clase B, VCCI
Política de protección del equipo
--
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios