Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase

Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase Frente Izquierda
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase Frente Izquierda
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase Frente Izquierda
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase Frente Izquierda
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase Frente Izquierda
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase Frente Izquierda
  • Dispositivos de supresión de sobretensiones transitorias (TVSS) para centros de datos, infraestructuras industriales y edificios comerciales.

  • Incluye: Front Panel Sticker(s), Manual del usuario

Ver resumen del producto

PMF2XLM Características

Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en panel 208/120V, 80kA/fase
Dispositivos de supresión de sobretensiones transitorias (TVSS) para centros de datos, infraestructuras industriales y edificios comerciales.
Incluye: Front Panel Sticker(s), Manual del usuario
  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
  • Anaquel NEMA 4X
    Cumple con los requisitos del gabinete NEMA 4X para aplicaciones en interiores y exteriores.

Supresión de sobretensiones para los entornos comercial e industrial Características y beneficios

Seguridad

Protección contra evento catastrófico
Los SurgeArrest Panelmount SPD están equipados con fusibles y desconexiones térmicas que reaccionan rápidamente para brindar protección contra fallas en el cableado de corriente baja o alta así como otros eventos catastróficos relacionados con ondas erráticas. Estos Panelmount SPD son pasivos y continúan permitiendo el paso de energía a su hogar o edificio si alguno de los componentes de ondas erráticas se ha dañado.

Comodidad

Indicador LED de estatus
Los indicadores LED de estado para cada fase y una alarma audible realizan un aviso de falla inmediatamente cuando el cableado de supresión se ha dañado a causa de una fuerte caída de rayo u onda errática.
Conexión de acople protector
Permite el montaje rígido de las unidades PM2X sobre el lateral de la placa del panel.
Tamaño físico
Para una instalación más fácil dentro de su panel de interruptor de circuito (modelo de 40kA) o junto a sus paneles de distribución de energía. (modelos de 80kA y 120 kA)

Protección

Maximum Surge Current Ratings
Clasificaciones de corriente de sobrecarga máxima de 40 kA, 80 kA y 120 kA por fase, para todas las necesidades de protección de equipos residenciales, comerciales e individuales.
Filtrado de ruidos
Los modelos SurgeArrest de 120 kA incluyen filtrado de EMI/RFI para reducir los ruidos de línea que pueden causar pérdidas de datos y errores de teclado.Las unidades de 40 kA y 80 kA no incluyen componentes de filtrado de ruido, de manera que se pueden utilizar con sistemas de redes de línea de alimentación (X10, HomePlug, PLC, etcétera).

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bolivia, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Cantidad de cables de alimentación
1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
2690Joules
ts_nm_surge_response
0.5ns
Corriente de cresta en modo normal
80 (/PH)kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
200mm, 20.0cm
Dimensiones de anchura máxima
76mm, 7.6cm
Dimensiones de profundidad máxima
76mm, 7.6cm
Peso neto
1.36kg
Peso de embarque
1.82kg
Altura del bulto
387mm, 38.7cm
Ancho del bulto
222mm, 22.2cm
Profundidad del bulto
235mm, 23.5cm
Color
Grey
Códigos SCC
20731304115308

Ambiental

Temperatura de operación
-40 - 60 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-55 - 60 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, En la lista de UL
Garantía estándar
5 años para reparación o sustitución

Opciones

Servicios