Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V

Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Frente Izquierda
Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Frente Izquierda
Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Frente Izquierda
Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Frontal directo
Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Frente Izquierda
Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Frontal directo
  • Infraestructura informática prefabricada fácil de implementar embalada en un contenedor para envío seguro, resistente a condiciones climáticas hostiles y a prueba ...

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

PFMICJ014F1R04B Características

Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V
Infraestructura informática prefabricada fácil de implementar embalada en un contenedor para envío seguro, resistente a condiciones climáticas hostiles y a prueba de incendios para aplicaciones remotas o especiales.
Incluye: Manual del usuario
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.

All-in-one container Características y beneficios

Agilidad

pre estructurado y ensamblado en fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Escalable y flexible
Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
Implementación sencilla y rápida
Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
StruxureWare Data Center Expert pre instalado
El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Tensión de salida nominal
230V, 400V 3PH
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50 Hz
kW por rack
3.5kW
Capacidad en amperios de la PDU
16.0Amperios
Tipo de PDU
Básico
Potencia Configurada
14.0kWatts / 14.0kVA
Desviación
Bypass manual externo

Entrada

Entrada de voltaje
400V 3PH
Frecuencia de entrada
50 Hz
Tipo de enchufe
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
340-460 (400 V)V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
340 - 460 (400V)V
Tamaño del disyuntor de entrada principal
160.0Amperios

Físico

Dimensiones de altura máxima
2896mm, 289.6cm
Dimensiones de anchura máxima
2438mm, 243.8cm
Dimensiones de profundidad máxima
6058mm, 605.8cm
Altura del rack
42U
Peso neto
14950.0kg
Peso de embarque
14043.0kg
Altura del bulto
2896mm, 289.6cm
Ancho del bulto
2438mm, 243.8cm
Profundidad del bulto
6058mm, 605.8cm
Color
RAL 9003
Cantidad de racks
4.0U
Espacio libre en el rack
168U

Ambiental

Temperatura de operación
-15 - 45 °C
Elevación de operación
0-984.3metros

Opciones

Servicios