Comp USA Battery

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Baterías para ordenadores portátiles.

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

LBCCU1 Características

Comp USA Battery
Baterías para ordenadores portátiles.
Incluye: User Manual

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
3800
Tensión de salida de la batería
12.0

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
NH

Descripción física

Altura máxima
229mm, 22.86cm
Anchura máxima
70mm, 7.0cm
Profundidad máxima
140mm, 13.98cm
Peso neto
0.46kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
70mm, 7.0cm
Profundidad bruta
140mm, 13.98cm

Conformidad

Aceptaciones
Reconocido en cUL, CE, UL Recognized
Garantía estándar
1 año (sólo piezas), 2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios