Nuestras marcas

Comet 150 Kva (208,208)

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección de alimentación trifásica económica para salas de equipos.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

CMUPS150 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (120000 W)
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
120.0Kilovatios / 150.0kVA
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
Comet 150 Kva (208,208)
Protección de alimentación trifásica económica para salas de equipos.
Incluye: Manual de usuario

Comet MGE características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Coste total de propiedad

Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.

Características de marketing

Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Protección

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Disponibilidad

Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
120.0Kilovatios / 150.0kVA

Entrada

Descripción física

Altura máxima
1694mm, 169.4cm
Anchura máxima
1765mm, 176.5cm
Profundidad máxima
849mm, 84.9cm
Peso neto
1545.45kg
Peso de envío
1545.45kg
Altura bruta
1694mm, 169.4cm
Anchura bruta
1765mm, 176.5cm
Profundidad bruta
849mm, 84.9cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios