Nuestras marcas

Comet 100 Kva (480,480)

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

UCMUPS100 Características

Comet 100 Kva (480,480)
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Incluye: User Manual

MGE Galaxy características y ventajas

Características de marketing

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Protección

Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Coste total de propiedad

Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1694mm, 169.4cm
Anchura máxima
1086mm, 108.6cm
Profundidad máxima
823mm, 82.3cm
Peso neto
658.0kg
Peso de envío
658.0kg
Altura bruta
1694mm, 169.4cm
Anchura bruta
1086mm, 108.6cm
Profundidad bruta
823mm, 82.3cm

Opciones

Servicios