Cofret disyuntor de baterías para Galaxy VM 630 A EL

Cofret disyuntor de baterías para Galaxy VM 630 A EL Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de baterías para Galaxy VM 630 A EL Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de baterías para Galaxy VM 630 A EL Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de baterías para Galaxy VM 630 A EL Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

GVMBBB630EL Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Cofret disyuntor de baterías para Galaxy VM 630 A EL
Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.
Incluye: Guia de instalación

Galaxy VM características y ventajas

Comodidad

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Baterías intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Entrada de cable superior e inferior
Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.
Montaje sobre ruedas
Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.

Disponibilidad

Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Oferta de batería modular
Permite la sustitución de las baterías sin tener que pasar a bypass de mantenimiento, a la vez que se mantiene la disponibilidad y una protección continua de la carga

Seguridad

Protección frente a inversión de corriente interna
Aumente la defensa del sistema frente a anomalías en el suministro.
Cumplimiento de la normativa sísmica
Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.

Capacidad de gestión

Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
Diagrama mímico
Permite obtener un acceso instantáneo al estado del SAI.
Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.

Sostenibilidad

ENERGY STAR para SAI
Establece que la eficiencia del SAI se encuentra en el 25% de la franja superior del mercado según las verificaciones de otros organismos independientes.
UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Suministro eléctrico de entrada
400 Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Montaje de batería
Alarma Online/Informes de incidencias

Descripción física

Altura máxima
810mm, 81.0cm
Anchura máxima
511mm, 51.1cm
Profundidad máxima
291mm, 29.1cm
Peso neto
40.0kg
Peso de envío
45.0kg
Altura bruta
820mm, 82.0cm
Anchura bruta
520mm, 52.0cm
Profundidad bruta
300mm, 30.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 14999.8metros

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios