Cartucho de batería de sustitución de APC #118

Cartucho de batería de sustitución de APC #118 Parte Delantera Izquierda
Cartucho de batería de sustitución de APC #118 Parte Delantera Izquierda
Cartucho de batería de sustitución de APC #118 Parte Delantera Izquierda
Cartucho de batería de sustitución de APC #118 Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

  • Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Embalaje reciclable

Ver descripción de producto

APCRBC118 Características

Cartucho de batería de sustitución de APC #118
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Embalaje reciclable
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

Comodidad

Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.

Compatibilidad

Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).

Distribución de productos

Albania, Austria, Australia, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Suiza, Chile, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malta, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Ucrania, Estados Unidos

Salida

Tensión de salida de la batería
120 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
1
Bloques de baterías por serie
10

Descripción física

Altura máxima
76mm, 7.6cm
Anchura máxima
203mm, 20.3cm
Profundidad máxima
584mm, 58.4cm
Peso neto
22.27kg
Peso de envío
25.18kg
Altura bruta
228mm, 22.8cm
Anchura bruta
393mm, 39.3cm
Profundidad bruta
761mm, 76.1cm
Unidades en Palet
12.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios