Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309

Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frente Izquierda
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frente Izquierda
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frente Izquierda
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frente Izquierda
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frontal directo
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frente Izquierda
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frente Izquierda
Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Frontal directo
  • Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

Ver resumen del producto

PDPTG100 Características

Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

Accesorios para alimentación configurables Características y beneficios

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
152mm, 15.2cm
Dimensiones de anchura máxima
152mm, 15.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
2032mm, 203.2cm
Peso neto
18.18kg
Peso de embarque
20.0kg
Altura del bulto
305mm, 30.5cm
Ancho del bulto
305mm, 30.5cm
Profundidad del bulto
2032mm, 203.2cm

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios