Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m

Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frontal directo
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frente Izquierda
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Frontal directo
RoHS
  • Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

Ver resumen del producto

AP9872 Características

Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m
Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Protección contra sobrecargas
No
Conexiones de salida
(1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
2.5metros
Tensión de entrada aceptable
100-120VCA
Cantidad de cables de alimentación
1
Capacidad de carga
1800VA
Corriente máxima de entrada
15A
Corriente de línea máxima
15A

Físico

Dimensiones de altura máxima
89mm, 8.9cm
Dimensiones de anchura máxima
216mm, 21.6cm
Dimensiones de profundidad máxima
89mm, 8.9cm
Peso neto
0.22kg
Peso de embarque
0.3kg
Altura del bulto
102mm, 10.2cm
Ancho del bulto
318mm, 31.8cm
Profundidad del bulto
108mm, 10.8cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 45 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios