Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600

Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600 Frente Izquierda
Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600 Frente Izquierda
Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600 Frente Izquierda
Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600 Frontal directo
Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600 Frente Izquierda
Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600 Frontal directo
  • Baterías de computadoras portátiles para las marcas principales de computadoras portátiles.

Ver resumen del producto

LBCIB11 Características

Batería para notebook IBM ThinkPad serie 600
Baterías de computadoras portátiles para las marcas principales de computadoras portátiles.

Baterías de recambio para computadoras portátiles Características y beneficios

Compatibilidad

Especificaciones de OEM
Cumple o supera las especificaciones OEM.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
3200
Tensión de salida de la batería
10.8

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Ión de litio
Montaje de baterías
Cartucho de batería adjunto
Capacidad VA/hora de la Batería
3

Físico

Dimensiones de altura máxima
216mm, 21.59cm
Dimensiones de anchura máxima
127mm, 12.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
0.68kg
Peso de embarque
0.91kg
Altura del bulto
229mm, 22.86cm
Ancho del bulto
140mm, 13.97cm
Profundidad del bulto
64mm, 6.35cm

Ambiental

Temperatura de operación
10 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-15000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 55 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios