Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V

Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Frontal directo
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Parte Delantera Izquierda
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V Frontal directo
RoHS
  • Protección del suministro eléctrico ultra-eficiente desde el punta de vista energético, modular, escalable, trifásica con un rendimiento líder en la industria para ...

  • Incluye: Servicio de instalación, Guia de instalación, Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYMF1400KG Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1400000 W)
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
1.4Milivatios / 1.4MVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Bastidor Symmetra MW de 1400 kW, 480 V
Protección del suministro eléctrico ultra-eficiente desde el punta de vista energético, modular, escalable, trifásica con un rendimiento líder en la industria para centros de datos de grandes dimen...
Incluye: Servicio de instalación, Guia de instalación, Start-up service, Manual de usuario

Symmetra MW características y ventajas

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Agilidad

Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Múltiple puntos de entrada de cables
Flexibilidad para colocar el SAI en la sala y fácil acceso para instalar el cableado en los bloques de terminales.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.

Disponibilidad

Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.

Coste total de propiedad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Características de marketing

Input Power Factor Correction
Elimina la necesidad de una unidad de compensación de fase externa y reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo utilizar generadores y cableado más pequeños.
PantallaLCD
Presenta un resumen esquemática de los datos críticos para el funcionamiento y la localización de averías guiados en la pantalla táctil LCD en color.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.4Milivatios / 1.4MVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % Sincronizado para principales
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Delta conversion on-line
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
External static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) AjustableV
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
200.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Corriente de cortocircuito disponible máxima
50kAmperios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
2032mm, 203.2cm
Anchura máxima
5080mm, 508.0cm
Profundidad máxima
1067mm, 106.7cm
Peso neto
5838.64kg
Peso de envío
6038.64kg
Altura bruta
2235mm, 223.5cm
Anchura bruta
5842mm, 584.2cm
Profundidad bruta
1280mm, 128.0cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
74.0dBA
Disipación térmica en línea
147740.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1, NEMA 12 (optional)

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios