Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad

Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Aplicación
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Aplicación
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Miscellaneous
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Frente Izquierda
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Aplicación
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Aplicación
Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad Miscellaneous
RoHS
  • La bandeja de ventilador para rack es una solución de bajo costo que ayuda a extraer el calor de los gabinetes NetShelter. El sistema se instala fácilmente en la ...

  • Incluye: Installation Guide

Ver resumen del producto

ACF504 Características

Bandeja para ventilador de techo 208/230 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad
La bandeja de ventilador para rack es una solución de bajo costo que ayuda a extraer el calor de los gabinetes NetShelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del gabinete y expulsa el calor desde el techo del rack. Los gabinetes para montaje en pared ofrecen la posibilidad adicional de instalar los sistemas de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para estimular la circulación de aire de abajo hacia arriba en el gabinete.
Incluye: Installation Guide
  • Protección para ventilador
    Una medida de seguridad que cubre la entrada de aire a fin de bloquear la abertura para ventilación.
  • Estimula la circulación de aire adecuada.
    Ayuda a mantener temperaturas adecuadas en los racks impulsando la circulación de aire de arriba hacia abajo.

Distribución de aire para racks Características y beneficios

Disponibilidad

Aumenta la circulación de aire
Proporciona entradas de temperaturas de adecuadas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.

Agilidad

Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Entrada

Entrada de voltaje
208V, 230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/7P
Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
60mm, 6.0cm
Dimensiones de anchura máxima
724mm, 72.4cm
Dimensiones de profundidad máxima
893mm, 89.3cm
Peso neto
10.23kg
Peso de embarque
14.0kg
Altura del bulto
165mm, 16.5cm
Ancho del bulto
914mm, 91.4cm
Profundidad del bulto
991mm, 99.1cm
Color
Black

Ambiental

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
62.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 60950, PSE, UL 60950
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

General

Circulación de aire
207.66litros por segundo

Opciones

Servicios