Nuestras marcas

Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V

Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Back
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Back
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Back
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Back
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Back
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V Back
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,8 m, CD con software, Regletas para la organización ...

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BR800I Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (540 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
540 Vatios / 800VA
Conexiones de salida
(2) IEC 60320 C13 (Protección contra subidas de tensión)
(4) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,8 m, CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario, Tarjeta de garantía
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Argentina, Chile, Chequia, Paraguay, Eslovaquia, Uruguay

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
540 Vatios / 800VA
Topología
Tecnología line interactive
Corriente de salida máxima
6

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 300 Ajustable, 175-295V
Número de cables de alimentación
2

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
29 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
320Julios
Data Line Protection
Rojo
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
229mm, 22.9cm
Anchura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidad máxima
324mm, 32.4cm
Peso neto
9.32kg
Peso de envío
10.23kg
Altura bruta
305mm, 30.5cm
Anchura bruta
229mm, 22.9cm
Profundidad bruta
432mm, 43.2cm
Color
Beis
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
447mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
21.77
Unidades en Palet
40.0
SCC Codes
00731304192466

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
170.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
A-Tick, C-Tick, CE, GOST, Marca GS, VDE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios