Nuestras marcas

Back-UPS Pro 420 VA

Back-UPS Pro 420 VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 420 VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 420 VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 420 VA Back
Back-UPS Pro 420 VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 420 VA Back
  • Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores

  • Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BP420S Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (260 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
260 Vatios / 420VA
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(3) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS Pro 420 VA
Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario

Back-UPS Pro características y ventajas

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil sustitución de la batería
Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Características de marketing

Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (ampliando o estrechando el intervalo) en los que su SAI pasa a modo de batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Sensibilidad a tensión personalizable
Alterne entre los puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad del suministro (sensibilidad alta, media o baja) para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Capacidad de gestión

Conexión USB
Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
Pantalla LCD de estado
Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
260 Vatios / 420VA
Topología
Tecnología line interactive
Corriente de salida máxima
7

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
78 - 152 Ajustable, 82-147V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
7hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
13 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL10-100 Base-T RJ45
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
168mm, 16.8cm
Anchura máxima
119mm, 11.9cm
Profundidad máxima
368mm, 36.8cm
Peso neto
9.14kg
Peso de envío
10.0kg
Altura bruta
318mm, 31.8cm
Anchura bruta
262mm, 26.2cm
Profundidad bruta
508mm, 50.8cm
Color
Beis
SCC Codes
10731304009655

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios