Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM

Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Frontal derecho
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Aplicación
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Detailed
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Frontal derecho
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Aplicación
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM Detailed
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BE425M-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (255 W)
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
255 Vatios / 425VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(2) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.5metros
Corriente máxima de entrada
5.0A
Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
255 Vatios / 425VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Onda cuadrada
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz, 60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
6 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
180Julios

Descripción física

Altura máxima
140mm, 14.0cm
Anchura máxima
253mm, 25.3cm
Profundidad máxima
105mm, 10.5cm
Peso neto
2.6kg
Peso de envío
3.0kg
Altura bruta
220mm, 22.0cm
Anchura bruta
315mm, 31.5cm
Profundidad bruta
140mm, 14.0cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
254 x 330 x 305mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
6.5
Pallet Dimensions
47.24 x 39.37 x 49.61inches
Unidades en Palet
96.0
SCC Codes
10731304329364

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CTUVus, FCC parte 15 clase B
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios