BANDEJA DE VENTILADOR NETSHELTER WX 120 VCA NEGRA

BANDEJA DE VENTILADOR NETSHELTER WX 120 VCA NEGRA Frente Izquierda
BANDEJA DE VENTILADOR NETSHELTER WX 120 VCA NEGRA Frente Izquierda
BANDEJA DE VENTILADOR NETSHELTER WX 120 VCA NEGRA Frente Izquierda
BANDEJA DE VENTILADOR NETSHELTER WX 120 VCA NEGRA Frente Izquierda
  • Es posible instalar una bandeja para ventilador en el techo, en la base o en ambas ubicaciones para aumentar el nivel de ventilación dentro del gabinete NetShelter ...

  • Incluye: Installation Guide, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, Cant. 2 - Ventiladores

Ver resumen del producto

AR8206BLK Características

BANDEJA DE VENTILADOR NETSHELTER WX 120 VCA NEGRA
Es posible instalar una bandeja para ventilador en el techo, en la base o en ambas ubicaciones para aumentar el nivel de ventilación dentro del gabinete NetShelter VX para montaje en pared. Cada bandeja ocupa 1 U de espacio para montaje de equipos. La unidad se distribuye con dos ventiladores que ofrecen un total de 220 pies cúbicos por minuto de circulación de aire.
Incluye: Installation Guide, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, Cant. 2 - Ventiladores
  • Ocupa 1U de espacio en el rack
    Ahorre valioso espacio en los racks del centro de datos.

Distribución de aire para racks Características y beneficios

Disponibilidad

Aumenta la circulación de aire
Proporciona entradas de temperaturas de adecuadas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.

Agilidad

Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Belize, Canada, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Indonesia, India, Jamaica, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Entrada

Entrada de voltaje
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
54mm, 5.4cm
Dimensiones de anchura máxima
318mm, 31.8cm
Dimensiones de profundidad máxima
175mm, 17.5cm
Peso neto
1.82kg
Peso de embarque
2.74kg
Altura del bulto
58mm, 5.8cm
Ancho del bulto
320mm, 32.0cm
Profundidad del bulto
234mm, 23.4cm
Color
Black

Conformidad

Aprobaciones
CSA, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios