All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V

All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Frontal derecho
  • Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada ...

  • Incluye: Tarjeta de gestión de red

Ver descripción de producto

PFMIEC075W1N15C Características

Características principales

Altura de racks
42U
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada, segura y resistente a la intemperie.
Incluye: Tarjeta de gestión de red
  • Sistema de retorno de aire
    El sistema de retorno de aire caliente centralizado para sistemas de gestión del aire externo y de sala minimiza la obstrucción de la iluminación en el pasillo y permite acceder a los cables desde dentro del pasillo contenido.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Módulo todo en uno características y ventajas

Agilidad

Escalable y flexible
De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
Factor de carga pico
Ilimitado
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
kW por Rack
5.0kW
Capacidad en Amperios de la PDU
24.0Amperios
Tipo de PDU
Instrucciones de reparación estructuradas en menús
Potencia configurada
75.0Kilovatios
Derivación
Internal Bypass (Automatic and Manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Descripción física

Altura máxima
3628mm, 362.8cm
Anchura máxima
3910mm, 391.0cm
Profundidad máxima
13700mm, 1370.0cm
Peso neto
26898.01kg
Altura bruta
3628mm, 362.8cm
Anchura bruta
3500mm, 350.0cm
Profundidad bruta
13700mm, 1370.0cm
Color
Blanco
Espacio libre en rack
630U

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-20 - 45 °C

Conformidad

Aceptaciones
UL Listed
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios