Nuestras marcas

APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA)

APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA) Frontal directo
APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA) Frontal directo
APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA) Frontal directo
APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA) Frontal directo
RoHS
  • High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SYPM4KU Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (2800 W)
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
2.8Kilovatios / 4.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
200V, 208V, 230V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA)
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Granada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
2.8Kilovatios / 4.0kVA
Eficacia con carga completa
91.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
220 V
Factor de carga pico
Hasta 5 : 1
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
18

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
155-276V
Eficacia con carga completa
91.0 %
Otras tensiones de entrada
220 V

Descripción física

Altura máxima
150mm, 15.0cm
Anchura máxima
250mm, 25.0cm
Profundidad máxima
590mm, 59.0cm
Peso neto
15.0kg
Peso de envío
18.18kg
Altura bruta
439mm, 43.9cm
Anchura bruta
330mm, 33.0cm
Profundidad bruta
790mm, 79.0cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios