APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V

APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frente Izquierda
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frente Izquierda
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frente Izquierda
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frontal derecho
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frontal directo
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Back
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frente Izquierda
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frontal derecho
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Frontal directo
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V Back
RoHS
  • Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

  • Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Pies desmontables, Cable USB, Tarjeta de garantía

Ver resumen del producto

SRT2200XLA Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
1.8kWatts / 2.2kVA
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)
(1) NEMA L5-20R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-20P
Longitud del cable
1.83metros
APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V
Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Pies desmontables, Cable USB, Tarjeta de garantía
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Convertible para torre o rack
    Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.

Smart-UPS en línea Características y beneficios

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.

Características de marketing

Ahorre tiempo de modo práctico y fácil con la capacidad de acceso remoto/a través de la red.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet. Incluye el software Powerchute® que brinda monitoreo y control convenientes, cierre seguro del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión de energía.
La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.

Adaptabilidad

Convertible para torre o rack
Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Firmware de actualización veloz
Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.

Funcionabilidad

Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Disponibilidad

Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.

Manejabilidad

Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
1.8kWatts / 2.2kVA
Distorsión de tensión de salida
Menos que 2%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60Hz +/- 3 Hz
Factor de cresta de carga
3 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Desviación
Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz (autosensor)
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas
1
Tiempo de recarga típico
3hora(s)
Tensión nominal de baterías
72 V
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Duración prolongable
1
Capacidad VA/hora de la Batería
306
Opciones de funcionamiento extendido para

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
340Joules
Filtrado
--

Físico

Dimensiones de altura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima
85mm, 8.5cm
Dimensiones de profundidad máxima
584mm, 58.4cm
Peso neto
25.0kg
Peso de embarque
30.84kg
Altura del bulto
246mm, 24.6cm
Ancho del bulto
599mm, 59.9cm
Profundidad del bulto
810mm, 81.0cm
Color
Black
Unidades por tarima
12.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Disipación térmica online
535.0BTU/hora
Clase de protección
IP 20

Conformidad

Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar
3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: Contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios