APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R

APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Frontal directo
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Frontal directo
RoHS
  • Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.

Ver descripción de producto

SU029RM2U Características

Características principales

Conexiones de salida
(2) NEMA 5-15R
(2) NEMA 5-20R
(1) NEMA L5-20R
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R
Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.

Distribución de productos

Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Serbia y Montenegro, Chequia, Croacia, Italia, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Holanda, Eslovenia, Eslovaquia, Taiwán, Estados Unidos

Salida

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidad máxima
254mm, 25.4cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
1.36kg
Altura bruta
127mm, 12.7cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
254mm, 25.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios