APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V

APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frente Izquierda
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frente Izquierda
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frente Izquierda
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frontal derecho
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frontal directo
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Back
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Aplicación
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Miscellaneous
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Detailed
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Detailed
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frente Izquierda
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frontal derecho
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Frontal directo
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Back
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Aplicación
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Miscellaneous
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Detailed
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Detailed
  • Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

  • Incluye: DC con software, Cable de comunicaciones, CD de documentación, Guía de instalación, Pies desmontables, Cable USB, Tarjeta de garantía

Ver resumen del producto

SRTL3000RMXLI Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
2.7kWatts / 3.0kVA
Altura del rack
3U
Conexiones de salida
(2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)
(6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
230V
Entrada de voltaje
230V
Tipo de enchufe
IEC-320 C20
Longitud del cable
1.83metros
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V
Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye: DC con software, Cable de comunicaciones, CD de documentación, Guía de instalación, Pies desmontables, Cable USB, Tarjeta de garantía
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Convertible para torre o rack
    Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.

Smart-UPS en línea Características y beneficios

Disponibilidad

Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.

Características de marketing

La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad.
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Ahorre tiempo de modo práctico y fácil con la capacidad de acceso remoto/a través de la red.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet. Incluye el software Powerchute® que brinda monitoreo y control convenientes, cierre seguro del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión de energía.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.

Funcionabilidad

Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.

Protección

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.

Manejabilidad

Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.

Adaptabilidad

Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Convertible para torre o rack
Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
Firmware de actualización veloz
Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
2.7kWatts / 3.0kVA
Distorsión de tensión de salida
Menos que 2%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida
220, 240
Factor de cresta de carga
3 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Desviación
Desviación incorporada

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz (autosensor)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
160 - 275V
Cantidad de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
220, 240

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Ión de litio
Tiempo de recarga típico
4hora(s)
Vida útil esperada de las baterías (años)
5 - 10
Duración prolongable
1
Capacidad VA/hora de la Batería
632
Opciones de funcionamiento extendido para

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
432Joules

Físico

Dimensiones de altura máxima
85mm, 8.5cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
639mm, 63.9cm
Peso neto
30.5kg
Peso de embarque
41.4kg
Altura del bulto
245mm, 24.5cm
Ancho del bulto
600mm, 60.0cm
Profundidad del bulto
870mm, 87.0cm
Color
Black
Unidades por tarima
12.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Disipación térmica online
317.0BTU/hora
Clase de protección
IP 20

Conformidad

Aprobaciones
CE, EAC
Garantía estándar
5 años para reparación o sustitución

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías
Cumplimiento

Opciones

Servicios