Nuestras marcas

APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1

APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1 Parte Delantera Izquierda
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1 Parte Delantera Izquierda
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Ver descripción de producto

SL500KG-SPL1 Características

APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 1
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
108mm, 10.8cm
Anchura máxima
210mm, 20.96cm
Profundidad máxima
324mm, 32.38cm
Peso neto
2.73kg
Peso de envío
2.73kg
Altura bruta
108mm, 10.8cm
Anchura bruta
210mm, 20.96cm
Profundidad bruta
324mm, 32.38cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios