Nuestras marcas

APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS

APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS Parte Delantera Izquierda
APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS Parte Delantera Izquierda
APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS Parte Delantera Izquierda
APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS Frontal derecho
APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS Parte Delantera Izquierda
APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS Frontal derecho

SBP-0320C1G10 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
APC SBP FOR SL320KG SINGLE UNIT WITH SINGLE MAINS

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
826mm, 82.56cm
Profundidad máxima
800mm, 80.02cm
Peso neto
405.92kg
Peso de envío
415.0kg
Altura bruta
1930mm, 193.04cm
Anchura bruta
826mm, 82.56cm
Profundidad bruta
800mm, 80.02cm
Color
Gris
Unidades en Palet
2.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios