Nuestras marcas

APC SBP FOR SL240KG SINGLE UNIT WITH DUAL MAINS

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto

SBP-0240C1G20 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
APC SBP FOR SL240KG SINGLE UNIT WITH DUAL MAINS

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
826mm, 82.56cm
Profundidad máxima
1283mm, 128.28cm
Peso neto
483.18kg
Peso de envío
501.36kg
Altura bruta
1930mm, 193.04cm
Anchura bruta
826mm, 82.56cm
Profundidad bruta
1283mm, 128.28cm
Color
Gris
Unidades en Palet
2.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios