Nuestras marcas

APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out

APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out Parte Delantera Izquierda
APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out Parte Delantera Izquierda
APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out Parte Delantera Izquierda
APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out Back
APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out Parte Delantera Izquierda
APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out Back
  • Protección modular del suministro para sistemas de rango medio de servidores y aplicaciones de gestión crítica.

  • Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

MX5000XR Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (3750 W)
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
3.75Kilovatios / 5.0kVA
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(1) NEMA L14-30R (Batería de reserva)
(2) NEMA L6-30R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-30P
Longitud de Cable
1.8metros
APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out
Protección modular del suministro para sistemas de rango medio de servidores y aplicaciones de gestión crítica.
Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario

Sistemas de baterías Matrix características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.

Protección

Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Características de marketing

Regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las condiciones de alta y baja tensión sin descargar la batería.
Gestión inteligente de la batería
Ofrece mayor disponibilidad mediante la recarga de precisión inteligente que aumenta al máximo el rendimiento, la vida útil y la fiabilidad de las baterías.
PantallaLCD
Gestiona el SAI localmente mediante una pantalla de texto que permite el diagnóstico rápido a través de condiciones de alarma y eventos almacenados

Capacidad de gestión

Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Módulos de alimentación reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos de alimentación.

Adaptabilidad

Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
Paneles de distribución eléctrica reemplazables in situ
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes tipos de enchufes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
3.75Kilovatios / 5.0kVA
Eficacia con carga completa
93.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz No sincronizada
Otras tensiones de salida
240 V
Factor de carga pico
Hasta 5 : 1
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
156 - 252 (208 V), 176 - 282 (240 V)V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
93.0 %
Otras tensiones de entrada
240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
3.5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
823 Vatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
904mm, 90.4cm
Anchura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidad máxima
452mm, 45.2cm
Peso neto
216.82kg
Peso de envío
246.36kg
Color
Beis
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
60.0dBA
Disipación térmica en línea
900.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CE, CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios