APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia

APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Frontal directo
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Miscellaneous
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Frontal directo
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia Miscellaneous
  • Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

LSW500-IND Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (250 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
250 Vatios / 500VA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1metros
APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
Incluye: Manual de usuario
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.

Line-R características y ventajas

Comodidad

LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Protección

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Distribución de productos

Bolivia, Chile, Indonesia, Camboya, Perú, Filipinas, Paraguay, Uruguay, Vietnam

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
250 Vatios / 500VA

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 5 Hz ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 285V

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
148Julios

Descripción física

Altura máxima
95mm, 9.5cm
Anchura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidad máxima
119mm, 11.9cm
Peso neto
1.6kg
Peso de envío
1.6kg
Altura bruta
95mm, 9.5cm
Anchura bruta
46mm, 4.57cm
Profundidad bruta
119mm, 11.9cm
SCC Codes
10731304340925

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 1015.9metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE

Opciones

Servicios