APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
-
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
-
Incluye: Manual de usuario
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
LSW1200-IND Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (600W)
Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado
Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.
—
Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada
Capacidad eléctrica de salida
600 Vatios
/ 1.2kVA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1metros
APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
Incluye: Manual de usuario
-
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
Line-R características y ventajas
Comodidad
LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
Protección
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Distribución de productos
Bolivia, Chile, Indonesia, Camboya, Perú, Filipinas, Paraguay, Uruguay, Vietnam
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
600 Vatios
/ 1.2kVA
Entrada
Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 5 Hz ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 285V
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
148Julios
Descripción física
Altura máxima
110mm, 11.0cm
Anchura máxima
210mm, 21.0cm
Profundidad máxima
132mm, 13.2cm
Peso neto
3.05kg
Peso de envío
3.05kg
Altura bruta
110mm, 11.0cm
Anchura bruta
210mm, 21.0cm
Profundidad bruta
132mm, 13.2cm
SCC Codes
10731304341243
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 1015.9metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Conformidad
Aceptaciones
CE