Nuestras marcas

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Frontal derecho
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Frontal directo
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Frontal derecho
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Frontal directo
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRVPM10KRIL Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (10000 W)
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
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • EPO
    Es fácil de instalar en racks o armarios y ocupa sólo una ''U'' de espacio (en algunos casos, la unidad se puede instalar de forma que ocupe cero espacio ''U'').
  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Smart-UPS en línea características y ventajas

Disponibilidad

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Adaptabilidad

Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.
Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

Protección

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.

Características de marketing

La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.

Capacidad de gestión

Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Distribución de productos

Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Benín, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Chile, Camerún, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Dominica, Argelia, Ecuador, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Italia, Jordania, Camboya, Corea del Sur, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Namibia, Holanda, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Autodetección
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
110 - 300 Hardware, 176 - 300 Carga completaV
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Voltaje Nominal de la Batería
240 V

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
600Julios

Descripción física

Altura máxima
87mm, 8.7cm
Anchura máxima
438mm, 43.8cm
Profundidad máxima
615mm, 61.5cm
Peso neto
16.0kg
Peso de envío
20.0kg
Altura bruta
240mm, 24.0cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
760mm, 76.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
58.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios