Nuestras marcas

APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V

APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Frontal directo
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Back
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Frontal directo
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V Back
  • SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

  • Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Rack mounting brackets, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRV3KRA Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (2400 W)
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
2.4Kilovatios / 3.0kVA
Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(1) NEMA L5-30R (Batería de reserva)
(6) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-30P
Longitud de Cable
1.5metros
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V
SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más inestables
Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Rack mounting brackets, Cable USB, Manual de usuario
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • Input Power Factor Correction
    Este producto tiene una entrada con factor de potencia corregido que garantiza un factor de potencia 1 en la entrada independientemente de la carga y la tensión de la red eléctrica. Un factor de potencia 1 minimiza los costes de instalación y permite utilizar cables y fusibles más pequeños.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • SmartSlot inteligente
    La ranura para tarjetas mini admite diversas tarjetas de gestión opcionales que proporcionan funciones básicas o esenciales de monitorización, gestión y control para el SAI.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

SAI Easy UPS en línea características y ventajas

Características

Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Software de gestión
Permite supervisar la alimentación eléctrica y gestionar su SAI de forma sencilla.
Interfaz LCD intuitiva
Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
> Topología online de doble conversión
Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de gestión
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección

Capacidad de gestión

Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
2.4Kilovatios / 3.0kVA
Eficacia con carga completa
88.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
110 V, 115 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
55 - 150 Adjustable (half load), 85 - 150V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
88.0 %
Otras tensiones de entrada
110 V, 115 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)
118 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
600Julios

Descripción física

Altura máxima
86mm, 8.6cm
Anchura máxima
437mm, 43.7cm
Profundidad máxima
632mm, 63.2cm
Peso neto
28.0kg
Peso de envío
32.5kg
Altura bruta
229mm, 22.9cm
Anchura bruta
569mm, 56.9cm
Profundidad bruta
795mm, 79.5cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios