Nuestras marcas

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal derecho
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal derecho
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal derecho
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Back
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal derecho
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Frontal directo
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack Back
  • SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRV2KRIL Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1600 W)
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
1.6Kilovatios / 2.0kVA
Conexiones de salida
(4) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Batt pack
SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más inestables
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • PantallaLCD
    Presenta un resumen esquemática de los datos críticos para el funcionamiento y la localización de averías guiados en la pantalla táctil LCD en color.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

SAI Easy UPS en línea características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Características

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de gestión
> Topología online de doble conversión
Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo.
Interfaz LCD intuitiva
Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Software de gestión
Permite supervisar la alimentación eléctrica y gestionar su SAI de forma sencilla.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Chile, Camerún, Colombia, Chipre, Chequia, Dominica, Argelia, Egipto, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Jordania, Camboya, Corea del Sur, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Namibia, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.6Kilovatios / 2.0kVA
Eficacia con carga completa
88.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
3 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Autodetección
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
110 - 285 Hardware, 160 - 280 Carga completaV
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
88.0 %
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
5.5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
72 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
350 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
600Julios

Descripción física

Altura máxima
172mm, 17.2cm
Anchura máxima
437mm, 43.7cm
Profundidad máxima
632mm, 63.2cm
Peso neto
51.7kg
Peso de envío
66.5kg
Altura bruta
480mm, 48.0cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
800mm, 80.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Disipación térmica en línea
745.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios