APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM

APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM Back
APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BX1000L-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (600 W)
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
600 Vatios / 1.0kVA
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
110V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
Corriente máxima de entrada
8.0A
APC Back-UPS 1000 VA, 120 V, AVR, LAM
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Indicadores LED
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
  • Indicador de sobrecarga
    El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
600 Vatios / 1.0kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
80 - 138 Line to neutralV
Número de cables de alimentación
1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.6

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
6hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 4
Suministro de carga de baterías (vatios)
19 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
160Julios

Descripción física

Altura máxima
182mm, 18.2cm
Anchura máxima
130mm, 13.0cm
Profundidad máxima
320mm, 32.0cm
Peso neto
8.2kg
Peso de envío
9.0kg
Altura bruta
197mm, 19.7cm
Anchura bruta
285mm, 28.5cm
Profundidad bruta
395mm, 39.5cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 609.6metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
NOM, TÜV
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios