APC AV Black C Type 10 Outlet Power Filter 120V
-
Protección contra la interferencia de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
-
Incluye: Coaxial cable, Cable de teléfono, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared
C5BLK Características
Características principales
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
2.4metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
APC AV Black C Type 10 Outlet Power Filter 120V
Protección contra la interferencia de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: Coaxial cable, Cable de teléfono, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared
-
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
-
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
-
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
-
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
-
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
-
Protección contra rayos y subida de tensión
Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
-
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
-
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
-
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
-
Enchufe en Ángulo Recto
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
-
LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
-
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
Filtros de potencia AV características y ventajas
Protección
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Capacidad de gestión
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Number of Outlets
10.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R
Entrada
Frecuencia de entrada
47 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
3060Julios
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Protección cable coaxial/vídeo, Protección módem/fax RJ11 (línea individual dos cables)
Descripción física
Altura máxima
133mm, 13.3cm
Anchura máxima
499mm, 49.9cm
Profundidad máxima
53mm, 5.3cm
Peso neto
2.3kg
Peso de envío
2.8kg
Altura bruta
267mm, 26.7cm
Anchura bruta
687mm, 68.7cm
Profundidad bruta
70mm, 7.0cm
Color
Negro
Master Carton Units
5.0
Unidades en Palet
45.0
SCC Codes
107313040
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1363, UL 1449
Garantía estándar
De por vida