Nuestras marcas

APC 10KW 480V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

SBP10KGC1M1 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
APC 10KW 480V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
Incluye: User Manual

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
400mm, 40.0cm
Anchura máxima
460mm, 46.0cm
Profundidad máxima
175mm, 17.5cm
Peso neto
10.0kg
Peso de envío
10.92kg
Altura bruta
527mm, 52.72cm
Anchura bruta
460mm, 46.0cm
Profundidad bruta
175mm, 17.5cm
Color
Gris
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios