222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60

222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Frente Izquierda
  • Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Ver resumen del producto

ACCD75304 Características

222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60
Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Uniflair Air Cooled Condensers Características y beneficios

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
1248mm, 124.8cm
Dimensiones de anchura máxima
3226mm, 322.6cm
Dimensiones de profundidad máxima
1154mm, 115.4cm
Peso neto
263.64kg
Peso de embarque
345.46kg
Altura del bulto
1321mm, 132.1cm
Ancho del bulto
3454mm, 345.4cm
Profundidad del bulto
991mm, 99.1cm
Color
Silver
Unidades por tarima
1.0

General

Patrones de descarga de aire
Circulación ascendente
Circulación de aire
9674.92litros por segundo

Opciones

Servicios