180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo)

180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Parte Delantera Izquierda
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Parte Delantera Izquierda
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Parte Delantera Izquierda
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Frontal derecho
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Frontal directo
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Back
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Parte Delantera Izquierda
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Frontal derecho
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Frontal directo
180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo) Back
  • Refrigeración perimetral para entornos de centros de datos medianos y grandes

Ver descripción de producto

HDCV5000L Características

180 kW, agua fría, 575/3/60, flujo descendente (debajo del suelo)
Refrigeración perimetral para entornos de centros de datos medianos y grandes

Refrigeración de sala mediana/grande Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Controlador del microprocesador multifuncional
Permite reiniciar las unidades después de un fallo eléctrico sin intervención; Permite redundancia a nivel de sala con hasta diez unidades funcionando en un grupo; Navegación fácil de usar con pantallas basadas en iconos para indicar el modo de funcionamiento, además de las condiciones de la sala; Permite la comunicación con múltiples protocolos de sistema de gestión de edificios.
Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.
Válvula de expansión electrónica
Optimización del flujo de refrigeración con cualquier carga y condición de temperatura. Supervisión continua de la carga de refrigeración indirecta
Control de respuesta activo
Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.

Coste total de propiedad

Gestión optimizada
La conexión entre los aires acondicionados para salas de servidores y los enfriadores garantiza una eficiencia energética basada en las condiciones reales de carga instantánea (opcional)
Ventiladores conmutados electrónicamente
Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
Supervisión de servicio
Todos los dispositivos de supervisión de a bordo de la unidad permiten un mantenimiento preventivo y la comprobación de las condiciones de trabajo del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Energy Management

Sistema automático de presurización del suelo
Garantiza la presurización estable del flujo de aire por debajo del suelo, independientemente de los cambios experimentados sobre el suelo
Sistemas de gestión de edificios
Las unidades están diseñadas para trabajar con los sistemas BMS más comunes, incluidos BACnet y Modbus.
Interfaz de red
Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.
Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para obtener la máxima eficiencia energética y la gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
2510mm, 251.0cm
Anchura máxima
3109mm, 310.9cm
Profundidad máxima
864mm, 86.4cm
Peso neto
1199.75kg
Peso de envío
1315.42kg
Altura bruta
2667mm, 266.7cm
Anchura bruta
3277mm, 327.7cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm

Conformidad

Aceptaciones
ETL

General

Patrones de salida del aire
Flujo descendente
Flujo de aire
11109.64lps
Aire de entrada
Top return
Diámetro de retorno
54.0mm

Opciones

Servicios