120-250kW Chilled Water Room Air Conditioners with Underfloor EC fans.
-
Perimeter chilled water air-conditioners with underfloor fans designed tomaximize cooling capacity while limiting their footprint. Optimized for hightemperature ...
HXCV Características
120-250kW Chilled Water Room Air Conditioners with Underfloor EC fans.
Perimeter chilled water air-conditioners with underfloor fans designed to
maximize cooling capacity while limiting their footprint. Optimized for high
temperature operation, they deliver outstanding savings in energy cost.
-
Air filters
High efficiency EU4 or EU5 filters. Surface maximization for low air pressure drops.
-
Coil module
For installation above the raised floor, the coil module internal aeraulic layout optimizes airflow management and maximizes fan efficiency.
-
Ventiladores conmutados electrónicamente
Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
-
High temperature operation
High Temperature version units can operate with water at 20 -30°C up to 32°C.
-
Optimized airflow management
Room units communicate with external chillers. Chilled water temperature varies dynamically to minimize compressor consumption and maximize the use of free-cooling.
-
Alimentación eléctrica
Single and double power supply. Ultracapacitor option.
-
Underfloor fans
The fan module can be installed underneath the floor for more heat exchange surface and less internal air-side pressure drop. This ensures less power consumption and more cooling capacity in the same footprint.
Refrigeración de sala mediana/grande Uniflair características y ventajas
Facilidad de reparación y mantenimiento
Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Supervisión de servicio
Todos los dispositivos de supervisión de a bordo de la unidad permiten un mantenimiento preventivo y la comprobación de las condiciones de trabajo del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento.
Energy Management
Sistemas de gestión de edificios
Las unidades están diseñadas para trabajar con los sistemas BMS más comunes, incluidos BACnet y Modbus.
Interfaz de red
Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.
Sistema automático de presurización del suelo
Garantiza la presurización estable del flujo de aire por debajo del suelo, independientemente de los cambios experimentados sobre el suelo
Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para obtener la máxima eficiencia energética y la gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia
Disponibilidad
Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
Válvula de expansión electrónica
Optimización del flujo de refrigeración con cualquier carga y condición de temperatura. Supervisión continua de la carga de refrigeración indirecta
Controlador del microprocesador multifuncional
Permite reiniciar las unidades después de un fallo eléctrico sin intervención; Permite redundancia a nivel de sala con hasta diez unidades funcionando en un grupo; Navegación fácil de usar con pantallas basadas en iconos para indicar el modo de funcionamiento, además de las condiciones de la sala; Permite la comunicación con múltiples protocolos de sistema de gestión de edificios.
Control de respuesta activo
Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.
Coste total de propiedad
Gestión optimizada
La conexión entre los aires acondicionados para salas de servidores y los enfriadores garantiza una eficiencia energética basada en las condiciones reales de carga instantánea (opcional)
Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.
Ventiladores conmutados electrónicamente
Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Suiza, Chile, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajstán, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malasia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Sudáfrica
Especificaciones técnicas
Entrada
Frecuencia de entrada
50 Hz
Comunicaciones & Gestión
Panel de control
7" touch screen display
General
Patrones de salida del aire
Flujo descendente
Aire de entrada
Front return, Top return