Nuestras marcas

10KW 208V UL BATTERY BREAKER BOX

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes ...

Ver descripción de producto

SBB10KF Características

10KW 208V UL BATTERY BREAKER BOX
Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
451mm, 45.09cm
Anchura máxima
400mm, 40.01cm
Profundidad máxima
152mm, 15.24cm
Peso neto
11.82kg
Peso de envío
18.18kg
Altura bruta
508mm, 50.8cm
Anchura bruta
432mm, 43.18cm
Profundidad bruta
178mm, 17.78cm
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios