Partager:

Pack d'extension simple-parallèle

PCSAKP

Description: Neutralisation contrôlée et sélective des harmoniques pour les équipements à charge non linéaires dans les environnements commerciaux et industriels

Inclut : Mounting hardware , Parallel communication cable , Screws

Pack d'extension simple-parallèle

Inclut: Mounting hardware , Câble de communication parallèle , Vis

PCSAKP Features

Pack d'extension simple-parallèle

  • Extension
    Les armoires VX et VS peuvent être facilement étendues pour créer des lignes d'armoires complètes. Les modèles d'armoires livrés sans panneaux latéraux comprennent le matériel nécessaire pour leur boulonnage sur les armoires adjacentes.

AccuSine Caractéristiques et avantages

  • Écran LCD
    Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    250mm , 25.0cm
  • Largeur max.
    150mm , 15.0cm
  • Profondeur max.
    30mm , 3.0cm
  • Poids net
    0.5kg
  • Poids avec emballage
    0.6kg
  • Hauteur de transport
    350mm , 35.0cm
  • Largeur de transport
    260mm , 26.0cm
  • Profondeur de transport
    84mm , 8.4cm
  • Couleur
    Beige

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -25 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

534KB

Mise à jour le

2018-11-12

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
PDF

Taille

1367KB

Mise à jour le

2018-10-24

Manuel d'installation indiquant aux électriciens certifiés comment connecter le système
PDF

Taille

355KB

Mise à jour le

2018-06-19

Receiving and Unpacking Sheet
PDF

Taille

1246KB

Mise à jour le

2018-06-14

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

381KB

Mise à jour le

2018-06-08

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
Titre
Taille
Mise à jour le