Nos marques

Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant gauche
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant gauche
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant gauche
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant droit
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant droit
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Application
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant gauche
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant droit
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Avant droit
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Application
  • Protection de l'alimentation On-Line à double conversion pour les serveurs et les réseaux.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SRT3000XLIQ Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (2700 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
2.7kWatts / 3.0kVA
Connexions de sortie
(2) IEC 60320 C19 (Batteries de secours)
(8) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longueur du cordon
2.4mètres
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V
Protection de l'alimentation On-Line à double conversion pour les serveurs et les réseaux.
Inclut: Guide d'installation
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
2.7kWatts / 3.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Nombre de cordons d'alimentation
3
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
3heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
168 Watts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
340Joules

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
85mm, 8.5cm
Profondeur max.
635mm, 63.5cm
Poids net
31.3kg
Poids avec emballage
36.74kg
Hauteur de transport
246mm, 24.6cm
Largeur de transport
599mm, 59.9cm
Profondeur de transport
871mm, 87.1cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
6.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
703.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE, EAC, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2, RCM, VDE
Garantie standard
180 jours

Options

Services