Nos marques

Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural

Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant droit
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant droit
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Back
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Application
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant droit
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Avant droit
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Back
Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Application
RoHS
  • Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of ...

Voir la présentation du produit

GVSBPSU20K60H Caractéristiques

Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural
Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
600mm, 60.0cm
Largeur max.
550mm, 55.0cm
Profondeur max.
220mm, 22.0cm
Poids net
25.0kg
Poids avec emballage
40.0kg
Hauteur de transport
1200mm, 120.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
480mm, 48.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-25 - 55 °C

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services