Nos marques

NetShelter Dust Filter Pack Netshelter CX 38U 2 Small Filters 2 Large Filters

NetShelter Dust Filter Pack Netshelter CX 38U 2 Small Filters 2 Large Filters Avant gauche
NetShelter Dust Filter Pack Netshelter CX 38U 2 Small Filters 2 Large Filters Avant gauche
NetShelter Dust Filter Pack Netshelter CX 38U 2 Small Filters 2 Large Filters Avant gauche
NetShelter Dust Filter Pack Netshelter CX 38U 2 Small Filters 2 Large Filters Avant gauche
RoHS
  • Ce pack de filtres à poussière pour le NetShelter CX contribue à empêcher les particules en suspension dans l'air de pénétrer dans l'enceinte. Le matériau du filtre ...

  • Inclut: Guide d'installation, Cassettes inférieures de filtre métallique, Cassettes supérieures de filtre métallique, Matériel de montage, Filtres lavables pour ...

Voir la présentation du produit

AR4702 Caractéristiques

NetShelter Dust Filter Pack Netshelter CX 38U 2 Small Filters 2 Large Filters
Ce pack de filtres à poussière pour le NetShelter CX contribue à empêcher les particules en suspension dans l'air de pénétrer dans l'enceinte. Le matériau du filtre en plastique réticulé est lavable et peut être facilement retiré et remplacé. L'utilisation du pack de filtres à poussière sur le NetShelter CX améliore l'indice IP (protection de l'entrée), qui passe d'IP44 à IP54, et réduit les risques de défaillance des équipements entraînés par la poussière, par exemple la surchauffe, les pannes système ou la perte définitive de données.
Inclut: Guide d'installation, Cassettes inférieures de filtre métallique, Cassettes supérieures de filtre métallique, Matériel de montage, Filtres lavables pour cassettes inférieures, Filtres lavables pour cassettes supérieures
  • Lavage facile
    Il n'est pas nécessaire d'acheter des filtres supplémentaires. Il suffit de retirer le matériau du filtre existant, de le laver à l'eau courante tiède et de le replacer dans sa cassette métallique.
  • Limitez les problèmes d'équipement dus à la poussière
    La protection des équipements installés dans le CX contre les polluants transportés par l'air, tels que la poussière, réduit les risques de défaillance des équipements tels que la surchauffe, les pannes système ou la perte définitive de données.

Armoires NetShelter CX Caractéristiques et avantages

Souplesse

Finition chêne clair verni
La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Capacités de montage de rack sans outil
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.
Portes avant verrouillables
Protège les équipements informatiques des accès indésirables
Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
450mm, 45.0cm
Largeur max.
90mm, 9.0cm
Profondeur max.
50mm, 5.0cm
Poids net
0.27kg
Poids avec emballage
0.8kg
Hauteur de transport
700mm, 70.0cm
Largeur de transport
160mm, 16.0cm
Profondeur de transport
160mm, 16.0cm
Couleur
Noir

Conformité

Approbation
Conformité TAA
Garantie standard
2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services